
Coffrets XL³ HP 160 pour les installations en puissance surveillée, jusqu'à 160A
Adaptés aux bâtiments tertiaire de proximité tels que les boulangeries, les espaces de bureaux, les commerces de proximité,etc., les coffrets XL³ HP 160 allient hautes capacités, simplicité de mise en oeuvre et robustesse.
Ils se déclinent en version :
- isolant équipé et équipé avec espace dédié
- métal équipé et à équiper
- encastré équipé et équipé avec espace dédié
Ils permettent d'accueillir jusqu'à 8 rangées de 36 modules, soit 288 modules dans un encombrement optimisé grâce notamment à des innovations de montage.
Une gaine à câbles externe peut être assemblée aux coffrets métal 6 à 8 rangées ouvrant ainsi l'espace de câblage.

Armoires XL³ HP 630 pour les installations en puissance surveillée, au-delà de 160A
La gamme XL³ HP 630 est particulièrement adaptée aux environnements tertiaire de proximité plus exigeants comme les garages, les ateliers, les exploitations agricoles... en proposant des versions IP 30 à IP 55.
Ces coffrets et armoires sont entièrement équipables sur une largeur de 24 à 36 modules et sur 9 hauteurs plastronnables de 750 à 1950mm
Une gaine à câbles interne et/ou une gaine à câbles externe peut y être associée pour plus d'espace de câblage.
Le jumelage de ces enveloppes est réalisable à l'horizontal ou à la verticale.
Elles ont été conçues pour un assemblage et un montage des équipements facilités tout en renforçant leur rigidité et ainsi être plus durable.
Grâce au repérage généré par le logiciel XLPro4 Tableaux, l'implantation des équipements se fait avec précision et en toute conformité.

Suite logiciels XLPro4
Conçue pour tous vos chantiers tertiaire de proximité jusqu’à 250A, la suite logiciels XLPro4 Calcul 400 et XLPro4 Tableaux 400 est le duo indispensable pour gagner en efficacité. Vous disposez ainsi d'outils pour faciliter et optimiser l’élaboration et le chiffage de vos projets.
Avec XLPro4 Calcul 400, vous générez le schéma électrique et éditez la note de calcul. Avec XLPro4 Tableaux 400, vous complétez votre installation, vous organisez votre tableau électique, vous visualisez votre enveloppe en 3D et vous chiffrez simplement votre implantation.
Enfin, vous proposez et imprimez un dossier technique complet à vote client.

Engagements RSE intégrés dès la conception
La gamme XL³ HP intègre les engagements RSE du Groupe Legrand à chaque étape de son cycle de vie. Fabriquées en France et en Italie sur des sites certifiés ISO 14001, les armoires sont conçues avec un acier à faible empreinte carbone, contenant au moins 50% de matière recyclée. Les emballages sont entièrement en carton recyclable, en ligne avec l’objectif « zéro plastique » à horizon 2030. Le format d’expédition « flat pack » des XL³ HP 630 permet par ailleurs d’optimiser le stockage et le transport, réduisant ainsi l’impact logistique global.
Questions fréquentes
La seule fonctionnalité qui requiert une liaison wi-fi est l'envoi du dossier technique. Ce dossier peut être généré une fois votre étude terminée et hors connexion. Seul...

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.