Câble BUS KNX 1 paire rouge et noir longueur 500m , quarte Ø0,8mm et isolation 1000V

  • Ref. 0 492 91
  • LEGRAND

Câble BUS KNX utilisé pour connecter les périphériques compatibles avec connecteurs installés sur les produits

1116,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Câble BUS KNX 1 paire avec 2 conducteurs (rouge/noir) cuivre massif nu 0,5mm²
  • Livré en longueur de 500m
  • Quarte Ø0,8mm
  • Isolation 1000V

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Surface du conducteur
    Nu
  • Section nominale du conducteur
    0.8mm²
  • Diamètre du conducteur
    0.5mm
  • Classe du conducteur
    Classe 2 - âme câblée rigide
  • Nombre de fils par conducteur
    1
  • Résistance du conducteur à 20 °C
    10000Ohm/km
  • Forme du conducteur
    Rond
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Isolation des fils
    Autre
  • Marquage du conducteur
    Couleur
  • Gaine à couches
    Oui
  • Eléments de fibre optique
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Blindage
    Oui
  • Fil auxiliaire
    Oui
  • Gaine en plomb
    Non
  • Conducteur concentrique
    Cuivre
  • Section nominale du conducteur concentrique
    0.5mm²
  • Matériau de la gaine
    Autre
  • Spécification du matériau gaine externe
    Autre
  • Couleur de gaine
    Vert
  • Géométrie du câble
    Rond
  • À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-2
    Oui
  • Largeur de conduite approx.
    5.5mm
  • Hauteur de conduite approx.
    5.5mm
  • Diamètre externe approx.
    5.5mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement (Min-Max)
    -25-70°C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe (Min-Max)
    -25-70°C
  • Tension nominale U0
    2.5kV
  • Tension nominale U
    4kV
  • Convient pour une installation dans le sol
    Non
  • Convient comme câble d'installation
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060492915

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations