Alimentation électrique de sécurité AES 27V 90W avec décharge régulée pour DAS 24V à sortie unique

  • Ref. 0 614 82
  • LEGRAND

Equipement permettant d'alimenter les dispositifs d'évacuation et les dispositifs actionnés de sécurité

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Alimentation électrique de sécurité (AES)
  • 27V - 90W - Alimentation 230V - 50HzAES - 60HzAES pour DAS 24V à sortie unique
  • Equipée de batteries Ni-Cd étanches - Autonomie 1h
  • Conforme à la norme NF S 61-940
  • Certifié NF AEAS

Recommandations / restrictions d’usages

  • L'alimentation des périphériques de détection (détecteurs linéaires ou tableaux répétiteurs) n'est pas autorisée avec cette AES

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Cadmium
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    9
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    230g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3245060614829