Angle intérieur pour moulure Keva LED System 80x12,5mm blanc Artic

  • Ref. 11702
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Angle intérieur pour moulure Keva LED System 80x12,5mm blanc Artic

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Angle intérieur
  • Angle 70° - 95°
  • Plastique
  • Permet la jonction en angle intérieur de deux morceaux de plinthes de même section :- respect de l’indice de protection- amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)- montage sur la plinthe par clipsage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    12.5mm
  • Largeur
    80mm
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle
    70-95°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Feuille de protection
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780117029