Applique spécial rénovation IP44 LED Prismaline avec interrupteur tactile à LED 800lm

  • Ref. SL189820
  • Prismaline
  • SARLAM

Prismaline, applique LED permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Applique LED Prismaline - Idéal rénovation
  • Avec interrupteur tactile - 800lumens (flux lumineux restitué) - 10W - 4000K
  • Equipée de LEDs : suppression du relamping - Durée de vie 40 000 heures
  • IP44 - IK07
  • Lieux d'application :
    - logements collectifs sociaux
    - logements collectifs privés
    - foyers et logements étudiants
    - hôtellerie
    - établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour salles de bain et logements

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Adapté à un montage encastré
    Non
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Oui
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique opalin
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253V
  • Courant nominal
    29-36mA
  • Appareillage
    Driver LED tension constante
  • Appareillage fourni
    Oui
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Pas de variation
    Oui
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau très extensif 80°
  • Emission de lumière
    Indirect
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Oui
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -10-40°C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée
    7.4-7.4W
  • Puissance du système
    7.4W
  • Flux lumineux utile
    800lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    3700-4300K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    61.5mm
  • Hauteur/profondeur
    55.4mm
  • Longueur
    502mm
  • Largeur d'encastrement
    202mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Fréquence
    47-53Hz
  • Consommation en veille
    0.4mA
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    40000h
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Avec prise
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    0-15mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    15mm
  • Entre axe de fixation verticale
    0-205mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    0-205mm
  • Maintien du cable
    A chicane
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Mode de commande
    Autre
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3292290504147