Base pour signalisation lumineuse 12V~/= et 24V~/= installation et câblage en paroi

  • Ref. 0 413 75
  • LEGRAND

Accessoire pour signalisation lumineurse

68,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Base pour signalisation lumineuse
  • Dimensions :
    - hauteur 61mm
    - largeur 100mm
    - longueur 115mm
  • 12V~/= et 24V~/=

Avantages

  • Associable avec les feux à LED petits et grands modèles

Les + installation

Installation et câblage en paroi

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Boîtier en saillie
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Oui
  • Transparent
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    115mm
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    61mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-55°C
  • Temperature de stockage
    -30-55°C
  • Numéro RAL
    7035
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation verticale
    40-40mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    58-58mm
  • EAN/Gencode
    3414971497863

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations