Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Adressable

  • Ref. 0 626 32
  • LEGRAND

Bloc à phares avec un flux important permettant un bon éclairage des sorties de secours et minimisant la nombre de produits à installer

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc à phares à LEDs SATI Adressable - Flux assigné de 2500 lumens pendant 1 heure
  • IP65 - IK07 - Classe II
  • Dimensions :
    - Largeur 310m
    - Hauteur 228mm
    - Profondeur 190mm
    - Poids 3,5kg
  • Adressable à distance par passerelle de configuration référence 088240 et l'App. Legrand Close Up, ou par micro-switches - Contrôlable à distance avec l'interface pour blocs SATI Adressable référence 062600 et l'écran tactile de contrôle Mosaic référence 062601 ou le logiciel de supervision référence 062602
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - Equipé d'un témoin de veille à LEDs et de deux phares à LEDs - Compatible avec la grille de protection IK10 référence 062683

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie (mur)
  • Fonction
    Éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pictogramme
    Autre
  • Visibilité du pictogramme
    D’un seul côté
  • Pictogramme inclus
    Non
  • Système de contrôle
    Auto-test automatique
  • Convient pour la mise en veille
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Alimentation de secours
    Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie
    NiMh
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Nombre de têtes de luminaire
    2
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique opalin
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253V
  • Courant nominal
    7.9-9.7mA
  • Appareillage
    Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Puissance du système
    2W
  • Flux lumineux utile
    2500lm
  • Flux lumineux en mode veille
    3lm
  • Température de couleur
    5000-5000K
  • Temps d'opération nominal
    1-1h
  • Largeur
    270mm
  • Hauteur/profondeur
    190mm
  • Longueur
    170mm
  • Nombre de pôles
    4
  • Section de conducteur
    2.5mm²
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-50°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Non applicable
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    Cs
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    6
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    53g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté
    Oui
  • Moyen de pilotage
    Configurateur
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970531131

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
6 609 75 Batterie Ni-Mh 7,2 V - 4 Ah pour maintenance bloc à phares référence 062632

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.