Bloc bureau équipé de 3 prises 2P+T , 1 prise double USB 2,4A et liseuse

Bloc équipé pour bureaux permettant d'alimenter, au plus près de l'utilisateur, les espaces de travail en courant fort et courant faible

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Bloc en aluminium anodisé équipé de Prises de courant pour bureaux
  • Puissance maximum : 3680W en 230V~
  • Equipé de :
    - 3 Prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées - 16A - 250V~, équipées d'éclips de protection
    - 1 module de charge 2 USB 2400mA
    - 1 liseuse mode ON/OFF/variation
  • Câblé et équipé d'un cordon 3m muni d'une fiche 2P+T (H05VVF, 3G 1,5mm²)
  • Conforme à la norme NF C 61-314

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Longueur
    322mm
  • Largeur
    81mm
  • Hauteur
    78mm
  • Profondeur d'encastrement
    68mm
  • Nombre de prises avec contact de terre
    3
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970754790