Bloc bureau équipé de 3 prises 2P+T et 1 chargeur sans fils induction avec prise USB Type-A 2,4A

Bloc équipé pour bureaux permettant d'alimenter, au plus près de l'utilisateur, les espaces de travail en courant fort et courant faible

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Bloc en aluminium anodisé équipé de prises de courant pour bureaux
  • Puissance maximum : 3680W en 230V~
  • Equipé de :
    - 3 Prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées
    - 16A - 250V~, équipées d'éclips de protection
    - 1 chargeur sans fils - induction + module de charge Type-A USB 2400mA
  • Câblé et équipé d'un cordon 3m muni d'une fiche 2P+T (H05VVF, 3G 1,5mm²)
  • Conforme à la norme NF C 61-314

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Montage en saillie
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Autre
  • Longueur
    326mm
  • Largeur
    137mm
  • Hauteur
    102mm
  • Nombre de prises norme française (type E)
    3
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970968425