Bloc pour salle de réunion équipé de 5 prises 2P+T , 1 switch 6 ports 10/100 baseT non manageable et 1 prise HD15 + jack

Bloc équipé pour salles de réunion, permettant d'alimenter, au plus près de l'utilisateur, les espaces de réunion en courant fort et courant faible

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Bloc aluminium équipé de prises de courant, d'un switch et de prise audio vidéo pour salle de réunion avec table disposé en U
  • Permet le branchement de 5 appareils et la mise en réseau de 6 périphériques (ordinateurs...) avec 1 point de connection en HD15 et Jack 3,5mm
    - Puissance maximum : 3680W en 230V~
  • Equipé de :
    - 1 voyant de présence tension en face avant
    - 5 prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées
    - 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable
    - 1 prise HD15 + Jack 3,5mm
    - Cordon VGA 0,80m femelle à compléter par prolongateur VGA
    - Cordon Jack 3,5mm femelle 0,80m
  • Câblé et équipé d'un cordon de 3m muni d'une fiche 2P+T (H05VVF, 3G 1,5mm²) et d'un cordon de 3m muni d'une fiche RJ45 catégorie6 FTP
  • Conforme à la norme NF C 61-314

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Nécessite l'utilisation d'une carte Ethernet 10/100 base T sur les périphériques pour échange de données 10/100Mbps

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Longueur
    497mm
  • Largeur
    81mm
  • Hauteur
    78mm
  • Nombre de prises avec contact de terre
    5
  • Nombre de jacks D-Sub 15 pôles
    1
  • Nombre de raccordements Audio
    1
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970716064