Bloc prise à raccordement rapide pour pour goulottes, colonnes et colonnettes Logix - 2x2P+T Wieland - Rouge RAL3020

  • Ref. 27972
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Bloc prise à raccordement rapide pour pour goulottes, colonnes et colonnettes Logix - 2x2P+T Wieland - Rouge RAL3020

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc prise avec eclips de protection enfant à puits incliné à 90
  • 16A - 250V - Fréquence 50Hz - 60Hz
  • Plastique - IP40 - IK04 - détrompé
  • Repiquage possible
  • Fixation par encliquetage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    2
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nombre d'unités
    2
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Sans
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro RAL (équivalent)
    3020
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Oui
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Oui
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Autre alimentation de sécurité (rouge)
  • Mode de pose
    Canal d'allège (goulotte)
  • Type de fixation
    Fixation par encliquetage
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    233mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    42.6mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    34.6mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Non
  • Section de câble
    2.5-2.5mm²
  • Maintien du cable
    Autre
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3271780279727