Boîte d'encastrement métal pour charge lourde- Epaisseur 105mm à 140mm - Installation dans chape béton

  • Ref. 28152
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Boîte d'encastrement métal pour charge lourde- Epaisseur 105mm à 140mm - Pour boîte de sol Logix haute résistance - Installation dans chape béton

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Boîte d'encastrement
  • Métal
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
  • A utiliser pour l’installation des boîtes de sol hautes performance

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    480mm
  • Hauteur
    105mm
  • Hauteur min. de la chape de béton
    105mm
  • Profondeur
    480mm
  • Plage de nivellement
    105-140mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Oui
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Hauteur de canal
    16-38mm
  • Largeur de canal
    16-380mm
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Oui
  • Matériau de la paroi latérale
    Autre
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • EAN/Gencode
    3271780281522