Borne triphasée plastique Green'up Premium pour véhicule électrique - Mode 3 - 22kW - 1 port - IP44 IK08 - 32A

Green'up Premium, borne triphasée plastique pour recharge de véhicule électrique avec communication sans fils locale par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV CHARGE light

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Borne plastique pour recharge d'un véhicule IP44 - IK08 équipée d'un socle type 2 avec obturateurs (T2S) 3P+N+T avec fil pilote (Mode 3) - Blanc RAL9003/Gris RAL7016
  • Fonctions disponibles :
    - programmation journalière et hebdomadaire de la charge avec kit de communication
    - visualisation de l'état de fonctionnement de la borne
    - activation/désactivation de la borne
    - suivi et historique des consommations avec stockage des données (avec kit de communication)
    - mise à jour logiciel
    - possibilité de différer la charge de 3 heures, 6 heures ou 9 heures, pour fonctionnement pendant la période à tarif réduit
  • Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur, horloge, interrupteur (entrée contact sec 12V=) ou via planning - Possibilité de commande ON/OFF à distance (entrée contact sec 12V=)
  • Possibilité de réglage de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation (11kW/15kW/18kW/22kW) ou (16A/20A/25A/32A)
  • Raccordement et protection à partir du tableau électrique, par 1 ligne dédiée protégée - Conforme aux normes IEC 61851-1 et IEC 61851-22

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Exécution raccord côté installation
    Triphasé
  • Puissance de raccordement nominale
    22kW
  • Nombre de points de chargement
    1
  • Puissance max. par point de chargement
    22kW
  • Largeur
    295mm
  • Hauteur
    365mm
  • Profondeur
    140mm
  • Mode de pose
    Montage mural
  • Nombre de prises de charge type 2
    1
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Avec disjoncteur de protection
    Non
  • Avec compteur d'énergie
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970955555

Logiciels et configurateurs

Logiciels et firmware

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 809 49 Embase et volet de protection pour prise T2 S
9 809 51 Sous-ensemble prise T2S Green'Up pour 1 véhicule électrique
9 809 60 Sous-ensemble verrouillage Mode3 Green'Up pour véhicule électrique

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Questions fréquentes

Utilisation de mes produits connectés

Oui en wifi mais l'incidence est très faible, en filaire c'est quasiment sans impact. Cela dépend de votre fournisseur d'accès
En savoir plus
Nos bornes sont conforme à la réglementation CEM/RED, elles sont donc immunisées contre les perturbations extérieures



En savoir plus
Oui, sur le même compte vous pouvez enregistrer plusieurs bornes et ainsi les commander depuis la même application
En savoir plus
Le nom de la borne ainsi que l'emplacement sont personnalisables.
En savoir plus
Lors de la première connexion à l'application EV Charge vous serez invité à créer votre compte.
En savoir plus
Le numéro de série est sur le côté de la borne sur l'étiquette qui regroupe les informations comme la référence et les caracteritsiques de la borne. C'est le numéro à la suite de "serial number".
En savoir plus
Oui via l'application​​, en cliquant sur le mode de charge et en selectionnant programmation horaire, un petit stylo apparait et il suffit de cliquer dessus pour créer, modifier ou effacer un programme.
En savoir plus
Il n'existe pas de processus d'invitation. Tous les utilisateurs d'une même borne utilisent le même compte Eliot : même adresse email et même mot de passe.​
En savoir plus
Non, tous les utilisateurs pouvant se connecter au compte Eliot ont les même droits
En savoir plus