Câble Linkeo C catégorie 6A U/FTP 4 paires torsadées LSOH Euroclasse Eca compatible applications PoE - 500 mètres jaune

  • Ref. 6 327 45
  • Linkeo C
  • LEGRAND

Câble pour réseaux locaux permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

2,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Catégorie6A U/FTP : jusqu’à 10 Gigabit par seconde de débit de données
  • Faible fumée Zéro Matériaux halogènes qui émettent une fumée limitée et aucun halogène lorsqu’ils sont exposés à des sources de chaleur élevées
  • Euroclass Eca offre des tests de propagation de flamme minimum avec une certification de conformité d’un laboratoire indépendant
  • Alimentation sur Ethernet  : compatible avec les applications PoE (15W)
  • 500m - Jaune

Les + utilisation

Pour la sécurité des personnes, les matériaux Low Smoke Zero Halogen émettent une fumée limitée et aucun halogène lorsqu’ils sont exposés à des sources de chaleur élevées - Pour la sécurité des marchandises, Euroclass Eca propose des tests de propagation de flamme minimum avec une certification de conformité d’un laboratoire indépendant

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conforme aux normes ISO/IEC 11801
  • Les performances avec point de consolidation ne sont pas garanties

Information sur la gamme

Linkeo C, un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    U/FTP
  • Duplex
    Non
  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Surface du conducteur
    Nu
  • Diamètre du conducteur
    0.5mm
  • Section nominale du conducteur
    0.2mm²
  • Taille AWG
    23
  • Classe du conducteur
    Classe 1 - âme massive
  • Nombre de conducteurs
    8
  • Nombre d'éléments de câblage
    4
  • Elément de câblage
    Pairs
  • Isolation des fils
    Autre
  • Spécification de l'isolation principale
    Polyéthylène (PE)
  • Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
    Non
  • Marquage du conducteur
    Couleur
  • Blindage sur élément de câblage
    Sans
  • Câblage
    Faisceau
  • Blindage sur câblage
    Sans
  • Câble longitudinal avec blocage d'eau
    Non
  • Câble radial avec blocage d'eau
    Oui
  • Convient pour une installation dans le sol
    Non
  • Type d'installation souterraine autorisé
    Autre
  • Gaine de protection
    Sans
  • Matériau de la gaine
    Autre
  • Spécification du matériau gaine externe
    Polyéthylène (PE)
  • Couleur de gaine
    Jaune
  • Armature/ferraillage
    Sans
  • Géométrie du câble
    Rond
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
    Oui
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
    Non
  • A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-3
    Non
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
    Eca
  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6
    Sans
  • Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
    sans
  • Classe de production d'acide selon EN 13501-7
    Sans
  • Maintien de fonction selon IEC 60331-23
    Non
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Diamètre externe approx.
    6.9mm
  • Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
    55mm
  • Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
    27.5mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement
    0-50°C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe
    -20-60°C
  • Catégorie
    6A (IEC)
  • Valeur NVP
    74%
  • Résistant aux UV
    Non
  • Certifié pour utilisation nautique/maritime
    Non
  • Convient comme câble téléphonique
    Oui
  • Convient comme câble données informatiques
    Oui
  • Convient comme câble de signalisation
    Non
  • Convient comme câble pour alarme de sécurité
    Non
  • Fil auxiliaire
    Non
  • Avec corde d'arrachage
    Non
  • Largeur de conduite approx.
    7.3mm
  • Hauteur de conduite approx.
    7.3mm
  • Poids
    37.5kg/km
  • Impédance caractéristique
    100Ohm
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Temperature de stockage
    -20-60°C
  • Numéro RAL
    1037
  • EAN/Gencode
    3414972310550

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.205 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Câble Linkeo C catégorie 6A U/FTP 4 paires torsadées LSOH Euroclasse Eca compatible applications PoE - 500 mètres jaune

À associer