Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A U/FTP 2x4 paires torsadées Euroclasse Dca - longueur 500m

  • Ref. 0 328 45
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, câble pour réseaux locaux permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Câble catégorie U/FTP
  • 2x4 paires de câble
  • Long.500m
  • Euroclass Dca offre une réaction adéquate au feu avec une certification de conformité d'un laboratoire indépendant.
  • Conforme à la nouvelle réglementation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conforme aux normes ISO / IEC 11801 et ANSI / TIA 568

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Surface du conducteur
    Nu
  • Diamètre du conducteur
    0.55mm
  • Section nominale du conducteur
    0.24mm²
  • Taille AWG
    23
  • Classe du conducteur
    Classe 1 - âme massive
  • Nombre de conducteurs
    16
  • Nombre d'éléments de câblage
    8
  • Elément de câblage
    Pairs
  • Isolation des fils
    Autre
  • Spécification de l'isolation principale
    Polyéthylène (PE)
  • Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
    Non
  • Marquage du conducteur
    Couleur
  • Blindage sur élément de câblage
    Feuille
  • Câblage
    Faisceau
  • Blindage sur câblage
    Sans
  • Câble longitudinal avec blocage d'eau
    Non
  • Câble radial avec blocage d'eau
    Oui
  • Convient pour une installation dans le sol
    Non
  • Type d'installation souterraine autorisé
    Autre
  • Gaine de protection
    Autre
  • Matériau de la gaine
    Autre
  • Spécification du matériau gaine externe
    Autre
  • Couleur de gaine
    Jaune
  • Armature/ferraillage
    Sans
  • Matériau de renfort
    Autre
  • Géométrie du câble
    Rond
  • A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-2
    Oui
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
    Dca
  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6
    s2
  • Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
    d2
  • Classe de production d'acide selon EN 13501-7
    a1
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Diamètre externe approx.
    7.7mm
  • Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
    62mm
  • Température extérieure admissible du câble, fixe
    -20-60°C
  • Catégorie
    6A (IEC)
  • Valeur NVP
    79%
  • Résistant aux UV
    Non
  • Certifié pour utilisation nautique/maritime
    Non
  • Convient comme câble téléphonique
    Oui
  • Convient comme câble données informatiques
    Oui
  • Poids
    49kg/km
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Temperature de stockage
    0-50°C
  • Numéro RAL
    1018
  • EAN/Gencode
    3414972058612