Caméra compacte déportée BUS 2 fils d’extérieur

  • Ref. 391670
  • BTICINO

Equipement complémentaire pour portier audio-vidéo

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Caméra compacte couleur BUS 2 fils d'extérieur - IP65
  • 330 lignes TV - Capteur 1/3’’ CMOS - Minimum : 2 lux à F2.0
  • Focale variable : 2,3mm à 6mm
  • Elément à codifier
  • Dimensions : 39x39x100mm

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Technique d'installation
    2-fils intégral
  • Protocole d'image
    PAL
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Argent
  • Caméra ajustable manuellement
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    38mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    98mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Courant d'alimentation
    0.005-0.65A
  • Consommation en veille
    5mA
  • Sans halogène
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Adressable
    Non
  • Type de caméra
    Orientable
  • Angle de vue de la caméra
    200°
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    SCS
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199938479