Centrale 99 zones pour gestion température MyHOME_Up pose murale saillie

  • Ref. 3550
  • MyHOME
  • BTICINO

Centrale pouvant fonctionner en mode chauffage ou rafraîchissement et gérant jusqu'à 99 zones différentes maximum pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Centrale BUS pour gestion de température - livrée complète
  • Possibilité de :
    - programmation horaire/hebdomadaire pour chaque zone de la température
    - visualisation du programme en cours sur l'écran
    - possibilité de réaliser 6 programmes différents
  • Programmation par PC ou via clavier en face avant
  • Alimentation par batterie 6V 0,5Ah non fournie
  • Permet de gérer les contacts magnétiques installés sur les fenêtres pour activer la fonction économie d'énergie (extinction des zones soumises à des renouvellements d'air)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Fonction
    Module de base
  • Fonction centrale ARRÊT
    Oui
  • Commutateur de groupe
    Oui
  • Fonction anti-panique
    Non
  • Simulation de présence
    Non
  • Minuterie d'escalier et avertissement
    Non
  • Fonction d'arrêt différé, nombre de canaux
    108
  • Plage temporelle
    1-1min
  • Programme hebdomadaire
    Oui
  • Programme astronomique
    Oui
  • Détecteur de pluie
    Non
  • Capteur de température
    3-40°C
  • Nombre de canaux
    108
  • Extension de module jusqu'aux canaux max.
    108
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.075A
  • Tension assignée (Ue)
    18-27V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    3
  • Largeur
    210mm
  • Hauteur
    140mm
  • Profondeur
    40mm
  • EAN/Gencode
    8012199658452