Coffret d'éclairage public avec disjoncteur différentiel Phase+Neutre typeAC et prise 2P+T

  • Ref. 0 589 94
  • LEGRAND

Coffret, pour protéger des installations d’éléments lumineux dans le domaine public

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Coffret de protection pour éclairage public - IP44 - IK07
  • Puissance dissipée sous In : 5W
    - Puissance maximum : 3680VA
    - Températures de fonctionnement : - 25°C à + 40°C. Températures de stockage : - 30°C à + 85°C
    - Avec disjoncteur différentiel Ph + N - type AC 16A - 30mA à réarmement manuel
    - Avec socle de prise domestique 2P+T 16A - 230V (NF C 61-303)
  • Livré complet, monté, câblé, prêt à poser - Entrée de câble 3 x 2,5mm² souple H 07 RNF - Matière plastique ABS classe II - Gris
  • Tenue au court-circuit :
    - avec interrupteur différentiel : 4500 A à 10000 A, selon la protection Legrand en amont, tableau de sélectivité
    - avec disjoncteur différentiel : 4500 A
  • Conformes aux normes :
    - NF C 17-200 installations d'éclairage public
    - décret du 14-11-1988 sur la protection des travailleurs
    - LCIE selon guide UTE C 17-210

Recommandations / restrictions d’usages

  • En cas d'utilisation d'une centrale clignotante, celle-ci doit être montée en aval du coffret

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Prise CEE - 16 A
    1x16A xp xxxV
  • Prise CEE - 32 A
    Sans
  • Prise CEE - 63 A
    Sans
  • Prise CEE - 125A
    Sans
  • Protection
    Commutateur LS
  • Disjoncteur différentiel
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement
    Autre
  • Type de raccordement au secteur
    Autre
  • Manipulation
    Montage mural
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Finition militaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    232.3mm
  • Largeur
    107mm
  • Profondeur
    116mm
  • EAN/Gencode
    3245060589943