Commande sans fils pour VMC pour installation connectée dooxie with Netatmo finition alu

  • Ref. 6 001 03
  • dooxie with Netatmo
  • LEGRAND

dooxie with Netatmo, la commande sans fils permet de commander à distance la VMC via l'App Home + Control ou par la voix


Caractéristiques produit

  • Commande sans fils pour VMC dooxie with Netatmo
  • A associer au micromodule pour VMC
  • Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
  • Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
  • Livrée complète avec plaque - Alu

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installer une commande sans fil, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control ainsi que des produits connectés filaires
  • Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Fréquence radio
    2400MHz
  • Système Rollingcode
    Oui
  • Longueur de code (bit)
    128
  • Couverture
    185m
  • Nombre de commandes
    2
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Contact à poussoir radio encastré
    Non
  • Contact à poussoir radio en saillie
    Oui
  • Avec codeur radio
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Couvercle de protection du clavier
    Non
  • Alimentation en courant
    Pile non-rechargeable
  • Largeur
    87mm
  • Hauteur
    87mm
  • Profondeur
    12mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Aluminium
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • EAN/Gencode
    3414971956001

Questions fréquentes

Installation de mes produits connectés

Le micromodule pour VMC Céliane with Netatmo permet le pilotage des moteurs de VMC Simple Flux 2 vitesses pilotable par un interrupteur filaire « Petite Vitesse – Grande vitesse ». Il peut être contrôlé par une commande sans fil pour VMC 2 vitesses qui viendra en remplacement de...
En savoir plus