Connecteur multipôles embase femelle encastrée avec verrouillage et sortie latérale plastique Hypra 250V 10A 3P+T

Hypra, embase femelle pour réalisation d'un connecteur multipôles qui répondra au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Embase femelle encastrée avec verrouillage pour connecteur multipôles Hypra
  • Plastique - 250V
  • 10A - 3P+T avec sortie latérale
  • IP55

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Insert de contact sans contact
    Non
  • Finition des contacts
    Autre
  • Nombre de pôles
    4
  • Matériau de l'insert de connecteur
    Thermoplastique
  • Courant assigné In
    10A
  • Température ambiante
    -40-100°C
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    4kV
  • Catégorie de surtension
    I
  • Degré de pollution
    3
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Avec protection des fils
    Non
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    0.5-2.5mm²
  • Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
    0.5-2.5mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    0.5-2.5mm²
  • Section de raccordement cable souple
    0.5-2.5mm²
  • Matériau du revêtement de contact
    Autre
  • Matériau de l'insert de contact
    Thermoplastique
  • Matériau du contact
    Laiton
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Avec conducteur de protection
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060531065

Connecteur multipôles embase femelle encastrée avec verrouillage et sortie latérale plastique Hypra 250V 10A 3P+T

À associer