Contact auxiliaire de signalisation ( CA et SD ) pour interrupteur différentiel TypeB DX³ - 6A 230V~

  • Ref. 4 062 59
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, contact auxiliaire de signalisation permettant l'indication à distance de l'état du produit associé


Caractéristiques produit

  • Contact auxiliaire simple + contact signal défaut inverseur (CA+SD) DX³ - 0,5 module
  • 6A - 230V~
  • Se monte à gauche des interrupteurs différentiels Type B
  • Modifiable an contact auxiliaire simple + contact auxiliaire inverseur (2 CA)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible uniquement avec les interrupteurs différentiels DX³ Type B : références 411842, 411843, 411844, 411845, 411846, 411847, 411848, 411849

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Disjoncteur différentiel
  • Fonction
    Commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
  • Largeur en nombre de modules
    0.5
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
    1
  • Courant de commutation assigné
    6A
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Type de tension
    AC/DC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    63A
  • EAN/Gencode
    3414970532008