Contrôleur modulaire BUS KNX 4 modules avec fonction ON OFF et 8 sorties 8A - 4 modules

  • Ref. 0 026 62
  • LEGRAND

Contrôleur BUS KNX pour la commande d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Contrôleur modulaire BUS KNX 8A pour éclairage ON/OFF
  • 8 sorties 8A
  • 4 modules DIN 17,5mm
  • Configuration par outil de programmation ETS
  • Raccordement sur le câble BUS KNX

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d’entrées numériques
    1
  • Puissance de coupure max.
    2000W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Nombre max. de sorties de commutation
    8
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    8A
  • Tension de fonctionnement normale
    200-250V
  • Différentes phases connectables
    Oui
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060026622