Contrôleurs faux-plafond pour 2 circuits Mosaic à fonction variation ballast 1V à 10V avec 2 sorties 1000VA maximum

Contrôleur faux plafond multicircuits pour espaces avec luminosité naturelle, à associer avec des détecteurs BUS, pour pilotage de 2 circuits

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Boîtier de puissance variation pour ballast 1V à 10V avec 2 sorties 1000VA maximum par sortie pour pilotage de 2 cicuits d'éclairage
  • Raccordement avec détecteurs références 048820, 048822, 048834 et 078485, 078486 par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872
  • Méthodes d'adressage avec les détecteurs et les commandes :
    - configuration automatique
    - configuration personnalisée par appui sur les touches "Learn" des produits
  • Raccordement par bornes à vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Pour fonctionner, il doit être raccordé à un ou plusieurs détecteurs et/ou commandes auxiliaires déportées

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Module de commande
  • Mode de pose
    Saillie
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre de sorties
    2
  • Puissance de sortie
    10-1000W
  • Puissance supplémentaire utilisable
    Non
  • Type de charge
    Universel
  • Courant de commande max.
    200mA
  • Tension
    100-240V
  • Fonctionnement en parallèle possible
    Non
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060488420