Cordon de brassage RJ45 Linkeo C catégorie 6A F/UTP impédance 100 ohms non blindé PVC - 5 mètres jaune

  • Ref. 6 328 89
  • Linkeo C
  • LEGRAND

Linkeo C, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

30,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Catégorie6A F/UTP : jusqu’à 10 Gigabits par seconde de débit de données
  • Prise mâle RJ45 à chaque extrémité
  • Longueur : 5 mètres
  • Gaine extérieure PVC jaune
  • Emballage éco-conçu sans plastique

Les + utilisation

Préhension facile

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conforme aux normes ANSI/TIA 568-C.2, EN 50173, ISO/IEC 60603-7, ISO/IEC 11801

Information sur la gamme

Linkeo C, un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    F/UTP
  • Catégorie
    6A (TIA)
  • Longueur
    5m
  • Type de connecteur raccordement 1
    RJ45 8(8)
  • Type de connecteur raccordement 2
    RJ45 8(8)
  • Couleur de gaine
    Jaune
  • Douille de protection contre le ployage
    Injecté
  • Protection du levier d'arrêt
    Oui
  • Couleur de la douille de protection contre le ployage
    Jaune
  • Finition ignifugée
    Non
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Construction de câbles
    1x4
  • Dimension AWG
    26
  • Brochage
    1:1
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-60°C
  • Temperature de stockage
    -20-75°C
  • Numéro RAL
    1037
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • EAN/Gencode
    3414972186094

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0989 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)