Couvercle métal revêtement laiton pour boite de sol version standard 16 modules ou 24 modules
- Ref. 0 880 08
- LEGRAND
Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages, pour boite de sol version standard
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol version standard 16 modules ou 24 modules références 088022, 088025 ou 088041
- S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
- Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
- Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
- Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 3000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F03331FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03334FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09677AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du couvercle Carré
- Nombre de boîtes d'encastrement 1
- Matériau du boîtier/corps Laiton
- Avec évidement pour revêtement de sol Oui
- Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 8mm
- Cadre de protection de revêtement de sol Oui
- Couleur Laiton
- Adapté à un canal noyé Oui
- Adapté à un fond rentrant Oui
- Adapté à un double fond Oui
- Adapté à un nettoyage humide Oui
- Largeur externe 286mm
- Longueur externe 286mm
- Longueur dimension d'encastrement 264mm
- Largeur dimension d'encastrement 264mm
- Profondeur d'encastrement min. 68mm
- EAN/Gencode 3414970755018
Couvercle métal revêtement laiton pour boite de sol version standard 16 modules ou 24 modules
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main