Détecteur de mouvements BUS pour extérieurs et caves IP55 infrarouge ( IR ) 180° fixation saillie au mur

  • Ref. 0 488 34
  • LEGRAND

Détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Détecteur automatique BUS infrarouge 180°C spécial parkings extérieurs et caves
  • Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage
  • Portée latérale de 6m et frontale de 15m - IP55 - Consommation 12mA
  • Possibilité de fixation en angle avec accessoire référence 048971
  • Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Commutateur de sélection
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Retard à la coupure par auto-apprentissage
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    2.5m
  • Largeur de portée max.
    3.5m
  • Longueur de portée max.
    15m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    3.5m
  • Angle de détection vertical
    120-120°
  • Angle de détection horizontal
    180-180°
  • Durée de marche min.
    30s
  • Durée de marche max.
    1000min
  • EAN/Gencode
    3414970638922

Détecteur de mouvements BUS pour extérieurs et caves IP55 infrarouge ( IR ) 180° fixation saillie au mur

À associer