- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage Maison et Batiment
- Détecteur de mouvement et présence
- Détecteur de mouvements toutes lampes pour minuterie Mosaic 2 modules - blanc
Détecteur de mouvements toutes lampes pour minuterie Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic, un détecteur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur pour minuterie sans neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- À associer avec la minuterie électronique - La puissance acceptée par type de lampes est liée à la minuterie et non au détecteur
- Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille : 0,02W
- Réglage du seuil de luminosité de 5lux à 1000lux - Le réglage de la temporisation devra être identique à celui de la minuterie
Avantages
- Possibilité de mettre jusqu'à 8 détecteurs en parallèle
- Possibilité de commande manuelle additionnelle déportée par bouton poussoir
Les installation
S'installe en lieu et place d'un poussoir - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les utilisation
Intègre un voyant pour fonction lumineux
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Hauteur recommandée de fixation : 1,20m
- Non compatible avec un télérupteur ou un contacteur
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
Tableau de choix (p.879 édition 2022) Page commerciale (p.895 édition 2022) Tableau de choix (p.983 édition 2022)Fiches techniques / Guides métier
S000081598FR-04.pdfNotices / Guides mise en œuvre
LE06522AD.pdfDocuments & argumentaires commerciaux
Téléchargez le guide de choix gestion de l'éclairageCaractéristiques techniques
Modèle
-
Détecteur de mouvement
Avec interface DALI
-
Non
Régulation de la lumière constante
-
Oui
Commande CVC
-
Non
Arrêt forcé
-
Non
Percée pour animaux
-
Non
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
-
Oui
Réticulable
-
Oui
Hauteur de montage optimale
-
1.2 m
Surveillance de cage d'escalier
-
Oui
Commutateur de pontage
-
Non
Largeur de portée max.
-
6 m
Longueur de portée max.
-
8 m
Champ de détection de diamètre au sol
-
6 m
Adapté pour une transmission sans fil
-
Non
Commandable à distance
-
Oui
Avec télécommande
-
Non
Sensibilité de réponse ajustable
-
Oui
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Oui
Avec unité de signal
-
Oui
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement
-
Non
Fonction de variation avec insert variateur
-
Non
Type de montage
-
Encastré
Type de raccordement
-
Borne à vis
Matériau
-
Plastique
Qualité du matériau
-
Thermoplastique
Sans halogène
-
Oui
Traitement de surface
-
Non traité
Finition de la surface
-
Brillant
Traitement antibactérien
-
Non
Couleur
-
Blanc
Numéro RAL (équivalent)
-
9003
Transparent
-
Non
Classe de protection (IP)
-
IP41
Résistance aux chocs
-
IK04
Type de tension
-
AC
Fréquence
-
47-63 Hz
Tension nominale
-
240 V
Durée de marche min.
-
5 s
Durée de marche max.
-
12 min
Angle de détection horizontal
-
120-120 °
Luminosité de déclenchement
-
5-1000 lx
Puissance de coupure max.
-
0.5 W
Température
-
-5-45 °C
Courant de démarrage max.
-
0.5 A
Courant de commande
-
0.5 mA
Entrée de poste auxiliaire
-
Oui
Fonction d'alarme
-
Non
Largeur
-
45 mm
Hauteur
-
45 mm
Profondeur
-
51 mm
Profondeur d'encastrement
-
35 mm
Compatible avec Apple HomeKit
-
Non
Compatible avec Google Assistant
-
Non
Compatible avec Amazon Alexa
-
Non
Possible support IFTTT
-
Non
Temperature d'utilisation /d'installation
-
-5-45 °C
Temperature de stockage
-
-20-70 °C
Capacité des bornes
-
2.5-2.5 mm²
Interrupteur automatique
-
Oui
EAN/Gencode
-
3245060784577
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
-
Produit conforme à la réglementation
Document de conformité
Réglementation REACH
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube