Détecteur extérieur à triple technologie IR, infrarouge et anti-frottement pour alarme intrusion MyHOME_Up portée 15m

  • Ref. BT4274
  • MyHOME
  • BTICINO

Détecteur extérieur pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Détecteur extérieur BUS pour alarme intrusion
  • Triple technologie constitué d'un capteur hyperfréquence doppler (MW) et de 2 capteurs infrarouges (IR)
  • Fonction ~anti-balancement~ pour ne pas détecter le mouvement des branches et des feuilles
  • Portée 15 mètres - Zone de détection 90°
  • Dimensions :
    - largeur 76mm
    - hauteur 171mm
    - profondeur 61mm

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de signalisation
    Infrarouge/micro-ondes (double)
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Courant de fonctionnement
    50mA
  • Tension de fonctionnement
    9.6-14.5V
  • Hauteur
    185mm
  • Largeur
    96mm
  • Profondeur
    61mm
  • Caractéristique
    Distance
  • Surveillance de couvercle
    Oui
  • Système radio
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    0.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    8005543591079