Art d'Arnould univers Epure interrupteur lumière et volets MyHOME_Up - noir mat
- Ref. 67883
- Art d'Arnould
- LEGRAND
Art d'Arnould Univers Epure, une interrupteur BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner et modeler les espaces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur de lumière et de volets roulants MyHOME_Up Art d'Arnould avec 4 poussoirs et 4 LEDs de statut
- Univers Epure Noir mat
- Boutons noirs
- Dimensions grand carrée 80x80mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.610 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix MyHome (p.576 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01713FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose Encastré
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Couplage au bus inclus Oui
- Nombre de points d'actionnement 4
- Nombre de touches 4
- Avec affichage LED Oui
- Avec champ d'inscription Non
- Avec affichage Non
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Autre
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Couleur Noir
- Transparent Non
- Avec thermostat d'ambiance Non
- Avec capteur infrarouge Non
- Classe de protection (IP) IP21
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30mm
- Largeur 80mm
- Hauteur 80mm
- Profondeur 30mm
- Profondeur d'encastrement 22mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-40°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Consommation en veille 9mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi
- SCS
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Amazon Alexa
- Google Assistant
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
- EAN/Gencode 3233620678831
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Art d'Arnould univers Epure interrupteur lumière et volets MyHOME_Up - noir mat
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste