Interrupteur micromodule 1 circuit ON OFF 300W MyHOME Play avec neutre

  • Ref. 0 883 06
  • MyHOME Play
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Programme Mosaic™ gestion d'éclairage radio pour 1 circuit
  • Module d'éclairage ON/OFF
  • Peut-être raccordé au plus proche de la charge
  • Sa fonction récepteur lui permet d'être commandé par des commandes radio (émetteurs) Sans Fil de type commande simple ou double, commande 4 scénarios, détecteur IR, télécommandes
  • Alimentation 230 V~, phase + neutre

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté à un variateur
    Non
  • Adapté à un bouton d'impulsion
    Non
  • Adapté à un commutateur de volet roulant
    Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien
    Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
    Non
  • Adapté pour interrupteur
    Oui
  • Installé dans boîtier à socle de tube
    Non
  • Alimentation en courant
    230 V CA
  • Avec codeur radio
    Oui
  • Avec contact à poussoir radio
    Non
  • Nombre de relais
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Couleur
    Noir
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Fréquence radio
    2450MHz
  • Système Rollingcode
    Oui
  • Longueur de code (bit)
    1016
  • Nombre de commandes
    6
  • EAN/Gencode
    3414970421777