Interrupteur pour volets roulants Appareillage saillie complet - blanc

  • Ref. 0 860 13
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet, une commande de volets roulants s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur 6A pour la commande de volets roulants par commande directe du moteur
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
  • Blanc RAL9003
  • Appareillage saillie complet
  • Finition brillante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Pour volets roulants
    Oui
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Modèle
    Commutateur unipolaire
  • Nombre de pôles
    1
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Avec verrouillage électrique
    Non
  • Avec verrouillage mécanique
    Oui
  • Utilisation mécanique possible
    Oui
  • Utilisation électronique possible
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP2X
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Tension nominale
    250V
  • Nombre de touches
    4
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Largeur d'appareil
    72mm
  • Hauteur d'appareil
    72mm
  • Profondeur d'appareil
    31mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060860134