Kit de 2 Isolateurs 4m pour supports verticaux pour boîte standard 8/12m

  • Ref. PW28514
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Isolateurs à utiliser en cas de montage en plancher technique

14,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Matière plastique.
  • Profondeur minimum requise du plancher technique :
    - associé à la boîte de sol standard : 81mm
    - associé à la boîte de sol affleurante : 92mm
  • Entrées des conduits ou des câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation.
  • Serre-câbles fournis

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation

Pas de risque de contact avec le câblage électrique lors d'un accès au plancher technique (lors d'une opération de maintenance par exemple)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • EAN/Gencode
    3271784151074

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations