- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Interphonie & portier
- Portier, visiophonie et interphonie individuel
- Kit portier audio Classe 100 blanc mains-libres et platine de rue Linea3000 grise
Kit portier audio Classe 100 blanc mains-libres et platine de rue Linea3000 grise
Ref. BT364232
Classe 100 BTICINOKit audiophone Classe 100 prêt à poser, un interphone mains-libres, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander l'ouverture de la porte
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit composé :
- 1 platine de rue Linea 3000 grise réf. BT343091
- 1 poste intérieur audio mains libres Classe 100 réf. BT344282
- 1 alimentation Bus 2 fils réf. 346050 - Poste intérieur audio avec:
- 2 touches en face avant pour les fonctions principales: décrocher/raccrocher l'appel
- 3 touches par effleurement: ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
- 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
- Molette latérale pour réglage: volumes (sonnerie et écoute)
- LED de signalisation pour désactivation de l'appel - Dimensions:
- Hauteur: 155mm
- Largeur: 102mm
- Profondeur: 18,5mm - Platine de rue Linea 3000 saillie en Zamak
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Avantages
- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle
Les installation
Installation murale en saillie ou sur table avec support
Les utilisation
Design fin et moderne conçu pour une utilisation ergonomique
Recommandations / restrictions d’usages
- Installation possible sur table avec support référence BT344692
- Relais contacts secs réf. 346250 à commander séparément
Information sur la gamme
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (Les kits pour maison individuelle édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE11113AB Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec vidéo Non
- Nombre de postes intérieurs 1
- Nombre de platines de rue 1
- Nombre de boutons d'appel 2
- Technique d'installation Système bus
- Mode de pose du poste intérieur Saillie
- Couleur du poste intérieur Blanc
- Mode de pose de la platine de rue Saillie
- Matériau de la platine de rue Aluminium
- Couleur de la platine de rue Gris
- Nombre max. de postes intérieurs 2
- Nombre max. de platines de rue 16
- Protocole d'image PAL
- Avec secret de conversation Non
- Peut être connecté à un smartphone Non
- Communication interne Non
- Mains libres Oui
- Avec fonction jour/nuit Oui
- Fonction zoom, inclinaison/bascule Non
- Avec fonction mémoire Non
- Caméra ajustable manuellement Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Compatible avec les appareils de correction auditive Oui
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 102 mm
- Hauteur 155 mm
- Profondeur 20 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Classe de protection (IP) IP30
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) 18-27 V
- Courant d'alimentation 0.0085-0.055 A
- Fréquence 0-0 Hz
- Niveau sonore 86 dB
- Consommation en veille 8.5 mA
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 0.1-2.5 mm²
- Equipé de prise(s) USB Non
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Mode de pose Montage en drapeau
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Ajout de postes additionnels Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Adressable Oui
- Portier avec Application mobile Non
- Nombre de sonneries 16
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
- Résolution de l'écran Non applicable
- Réglage de la luminosité de l'écran Non
- Réglage du contraste de l'écran Non
- Fonction de mémorisation des visiteurs Non
- Type de caméra Non applicable
- Distance max entre platine et poste intérieur 600 m
- Type de grade de communication Autre
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543631140
Formations et services
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube