Kit portier résidentiel audio Sprint 2 fils avec combiné

  • Ref. 363011
  • BTICINO

Kit audio Sprint prêt à poser, adapté à une installation en maison individuelle

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Combiné audio Sprint avec bouton-poussoir de déverrouillage de serrure de porte
  • Linea 2000 Panneau de bouton-poussoir audio à 2 fils avec bouton-poussoir 1 appel pour installation murale
  • Couvercle avant en aluminium.
  • Plaque signalétique éclairée par une LED verte
  • IP54 - IK07

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Avec vidéo
    Non
  • Nombre de postes intérieurs
    1
  • Nombre de platines de rue
    1
  • Nombre de boutons d'appel
    1
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Blanc
  • Mode de pose de la platine de rue
    Encastré
  • Matériau de la platine de rue
    Aluminium
  • Couleur de la platine de rue
    Argent
  • Nombre max. de postes intérieurs
    3
  • Protocole d'image
    PAL
  • Peut être connecté à un smartphone
    Non
  • Communication interne
    Non
  • Mains libres
    Non
  • Avec fonction jour/nuit
    Non
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Caméra ajustable manuellement
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    210mm
  • Profondeur
    55mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    12-24V
  • Courant d'alimentation
    0.15-1.35A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    82dB
  • Consommation en veille
    150mA
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.28-1.5mm²
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Non
  • Nombre de sonneries
    8
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Non applicable
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Non
  • Réglage du contraste de l'écran
    Non
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Type de caméra
    Non applicable
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    150m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199765709