Microcâble OM3 Fan-out et Fan-out LCS³ - 6 LC Duplex et 6 LC Duplex - longueur 30m

  • Ref. 0 324 03
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, microcâble préconnectorisé permettant de réaliser plus rapidement un câblage fibre optique Haute Densité optimal

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Microcâble OM3 LCS³
  • 6 LC Duplex et 6 LC Duplex - Longueur 30m - Faible perte d'insertion connecteur LC < 0,15dB/connecteur
  • Microcâbles avec éclateur, sortie 2mm
  • Câble microcâble à faible densité - Gaines en LSZH, couleur aqua (OM3) et jaune (OS2)
  • Fan-out - Fan-out : éclateur en alluminium anodisé pour résistance optimale - Livré avec rapports de tests et dérouleurs - Livré sur touret carton

Recommandations / restrictions d’usages

  • Raccordements des cassettes des tiroirs Haute Densité
  • Autres configurations sur demande

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de fibre
    Multimode 50/125
  • Catégorie
    OM3
  • Nombre de fibres
    12
  • Diamètre extérieur gaine fibre simple
    2mm
  • Type de câble
    Breakout
  • Longueur
    30m
  • Type de connecteur raccordement 1
    LC-Duplex
  • Type de connecteur raccordement 2
    LC-Duplex
  • Connexion version APC 1
    Non
  • Connexion version APC 2
    Non
  • Couleur de gaine
    Turquoise (cyan)
  • Douille de protection contre le ployage
    Injecté
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-60°C
  • Numéro RAL
    6027
  • Type de grade de communication
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414970764171