Module électronique micro haut-parleur pour platine de rue Sfera
- Ref. 342170
- Sfera
- BTICINO
Module électronique micro haut-parleur pour platine de rue Sfera
- Information produitProduit supprimé
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- BT00619-b-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de boutons d'appel 2
- Matériau des boutons d'appel Plastique
- Matériau de la façade Autre
- Hauteur de la façade 89mm
- Largeur de la façade 100mm
- Profondeur d'encastrement 20mm
- Mode de pose Encastré
- Technique d'installation Système bus
- Couleur Autre
- Classe de protection (IP) IP54
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -15-50°C
- Temperature de stockage -20-70°C
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 18-240V
- Courant d'alimentation 0.04-1A
- Fréquence 50-60Hz
- Niveau sonore 80dB
- Consommation en veille 40mA
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple
- Section de câble 1-2.5mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Entre axe de fixation verticale 1600-1650mm
- Entre axe de fixation horizontale 30-50mm
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Mains libres Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Adressable Non
- Portier avec Application mobile Oui
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
- Type de caméra Orientable
- Angle de vue de la caméra 100°
- Distance max entre platine et poste intérieur 150m
- Type de grade de communication Autre
- Code CEI (Pack1) Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
- Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
- Objet connecté Oui
- Mode de commande SCS
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- EAN/Gencode 8012199519869
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main