Onduleur rack ou tour Keor RT avec batterie avec 8 prises IEC 10A - 1500VA 1350W - port USB et RS232

  • Ref. 3 100 46
  • Keor
  • Legrand Energies Solutions

Keor Line RT, onduleur tour ou rack monophasé line interactive pour postes de travail multiples, serveurs, switchs/routeurs, modems, réseaux informatiques…

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Keor Line RT composé de 8 prises IEC 10A avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuit
  • Puissance :
    - nominale 1500VA
    - active 1350W
  • Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés - Facteur de puissance : 0,9 - Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931
  • Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur - Protection ligne téléphonique/Internet (RJ11/RJ45)
  • Autonomie : 8 minutes - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    165-300V
  • Fréquence primaire
    45-65Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie
    230-250V
  • Fréquence secondaire
    50-60Hz
  • Puissance effective de sortie
    1350W
  • Puissance apparente de sortie
    1500VA
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Oui
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    88mm
  • Largeur
    440mm
  • Profondeur
    405mm
  • Poids
    20kg
  • Temps de pontage à pleine charge
    8min
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    Interactif en ligne
  • Type de construction
    Appareil 482,6 mm (19 pouces)
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
    3%
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.9
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Oui
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
    8
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Plomb
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    2380g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3414970499240

Logiciels et configurateurs