Pack coffret vertical tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45

  • Ref. 4 460 44
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, coffret équipé destiné aux infrastructures des cablâges VDI pour les installations à petit budget - coffret robuste permettant un câblage sécurisé

424,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret Linkeo 19pouces 569x538x158mm réf. 6 462 40 pour montage en vertical
  • Équipé de 12 connecteurs RJ45 LCS³ cat.6 F/UTP
  • Mise en œuvre simple, fiable et rapide
  • Équipé d'un panneau de brassage 19 pouces pour recevoir jusqu'à 4 cassettes - 2 cassettes inclues dans ce pack
  • Faible encombrement

Les + installation

Kit complet, prêt à être installé

Les + utilisation

Système Soluclip, mise en œuvre et de maintenance sans outil

Recommandations / restrictions d’usages

  • Kit d'installation d'infrastructures numériques adapté aux petites structures (magasins, écoles, petits bureaux...)

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Niveau de montage
    Sans
  • Modèle
    Avec cadre fixe
  • Finition de la barre profilée
    Sans
  • Nombre de portes
    1
  • Type d'aération
    Passif
  • Largeur
    538mm
  • Hauteur
    569mm
  • Profondeur
    158mm
  • Dimension (modulaire)
    482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    3
  • Capacité de charge max.
    12kg
  • Avec tôle de toit
    Oui
  • Avec mise à la terre
    Oui
  • Avec porte frontale
    Oui
  • Avec parois latérales
    Oui
  • Démontable
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7016
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972561891

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations