Plaque de finition en laiton pour boîte standard en métal 8/12m
- Ref. PW28713
- Logix
- PLANET WATTOHM
Plaque de finition Inox permet d'habiller parfaitement le couvercle métal Inox de la Boîte de sol standard.
Caractéristiques produit
- Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle
- Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
- Finition Laiton BRUT brossé, matériau qui évolue dans le temps : il se voile et se patine. Néanmoins son aspect initial peut être recouvré via un entretien régulier avec un nettoyant spécial cuivre anti-oxydant
- Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F03342FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03339FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du couvercle Rectangulaire
- Nombre de boîtes d'encastrement 1
- Matériau du boîtier/corps Laiton
- Avec évidement pour revêtement de sol Oui
- Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 8mm
- Cadre de protection de revêtement de sol Oui
- Couleur Laiton
- Adapté à un canal noyé Oui
- Adapté à un fond rentrant Oui
- Adapté à un double fond Oui
- Adapté à un nettoyage humide Oui
- Largeur externe 116mm
- Longueur externe 248mm
- Longueur dimension d'encastrement 264mm
- Profondeur d'encastrement min. 68mm
- EAN/Gencode 3271784151425
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main