Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 10 appels

  • Ref. 003642
  • BTICINO

Série 300, une platine de rue monobloc, à touches affleurantes, en aluminium

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Platine de rue Série 300 à boutons-poussoirs d'appel à touches affleurantes en aluminium 10 appels
  • À équiper d'un micro-HP BUS 2 fils référence 346991 avec double grille de protection du micro et d'un relais associé
  • Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l’arrière - Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes
  • Façade alu 4mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes
  • Platine à 2 rangées : 2 lampes référence 001128 nécessaires

Caractéristiques techniques

  • Avec vidéo
    Non
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Bouton de lumière/d'ouverture de porte
    Non
  • Autre(s) commande(s) possible(s)
    Non
  • Mains libres
    Non
  • Ouvre-porte automatique
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Arrêt automatique d'appel
    Non
  • Communication interne
    Oui
  • Réglage de la tonalité d'appel
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Largeur
    160mm
  • Hauteur
    305mm
  • Profondeur
    57mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543678855