Poste intérieur mains libres Polyx vidéo BUS 2 fils

  • Ref. 344182
  • BTICINO

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Pour kit Polyx Evolution reference 369711
  • Intérieur
  • Dim : 168x150x127mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • En intérieur

Caractéristiques techniques

  • Avec vidéo
    Oui
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose
    Saillie
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec secret de conversation
    Oui
  • Bouton de lumière/d'ouverture de porte
    Oui
  • Autre(s) commande(s) possible(s)
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Ouvre-porte automatique
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Arrêt automatique d'appel
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Réglage de la tonalité d'appel
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Largeur
    168mm
  • Hauteur
    150mm
  • Profondeur
    30mm
  • EAN/Gencode
    8012199940632