prise 1 USB Type-C Living Now 3A 30W Power Delivery - 2 modules

Living Now, prise USB permettant de recharger un appareil électronique compatible Type-C (téléphone portable, tablette, appareil photo, etc.)

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Power Delivery 30W 5V- 9V (optimise la charge en délivrant au terminal la tension qu'il peut supporter)
  • Le dispositif doit être associé à un enjoliveur de type 12C
  • Bornes à plaques vissées - 2 modules
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • Alimentation directe : 110V à 230V - 50Hz à 60Hz

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Nombre de ports USB-C
    1
  • Tension de fonctionnement
    100-240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    3000mA
  • Tension de sortie
    5-20V
  • Consommation d'énergie
    0.059W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    7015
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    41mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Oui
  • Courant d'alimentation
    1-1A
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    8005543680636

prise 1 USB Type-C Living Now 3A 30W Power Delivery - 2 modules

À associer