Sortie de câble connectée Céliane with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure consommation - noir

La sortie de câble connectée permet de contrôler à distance les radiateurs et appareils électriques via l'App Home + Control - Il est également possible de suivre la consommation des appareils depuis un smartphone

81,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Sortie de câble connectée with Netatmo 3000W maximum, protégée contre les surcharges
  • Possibilité d'associer une ou plusieurs commandes sans fils with Netatmo pour commander la sortie de câble connectée
  • Fonctions :
    - ON/OFF
    - mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable
  • Compatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4 ordres et 6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000W)
  • Livrée complète avec enjoliveur, support, plaque intégrée et protection de chantier - Noir

Les + installation

Pas de modification de câblage dans une installation existante : la sortie de câble connectée s'installe facilement à la place d'une sortie de câble existante et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm) - Fixation à vis

Les + utilisation

Permet de contrôler à distance des appareils électriques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour connecter la sortie de câble connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control
  • Fixation en multipostes non possible

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Adapté à un variateur
    Non
  • Adapté à un bouton d'impulsion
    Non
  • Adapté à un commutateur de volet roulant
    Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien
    Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
    Non
  • Adapté pour interrupteur
    Non
  • Intégré dans un boîtier
    Oui
  • Installé dans boîtier à socle de tube
    Non
  • Module/platine
    Non
  • Alimentation en courant
    230 V CA
  • Mode boutons
    Non
  • Mode commutation
    Oui
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Avec codeur radio
    Non
  • Avec contact à poussoir radio
    Non
  • Nombre de relais
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Fréquence radio
    2400MHz
  • Modulation
    FM
  • Système Rollingcode
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    76mm
  • Hauteur
    76mm
  • Profondeur
    51mm
  • Profondeur d'encastrement
    31mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Consommation en veille
    0.1mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Distribution d'énergie
  • EAN/Gencode
    3414971504363

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Installation de mes produits connectés

Pour savoir si votre radiateur électrique possède la fonction fil pilote, vous avez plusieurs possibilités : Consultez la notice du constructeur. Si vous ne l'avez plus, relevez la marque et modèle et faite une recherche sur le site du fabricant. Vérifiez le câble de raccordement, les...
En savoir plus