Switch Ethernet PoE 10Mégabits à 100Mégabits - 135x27x86mm

  • Ref. 0 335 03
  • LCS³
  • LEGRAND

Switch permettant d'alimenter les équipements (point d'accès Wi-Fi, caméra IP, etc.) sur 4 ports Ethernet - Peut également gérer la vidéosurveillance


Caractéristiques produit

  • Switch tablette/DIN Ethernet PoE
  • 4 ports PoE 10/100 Mbits - Gestion de la CCTV - Non manageable
  • Dimensions : 135mm x 27mm x 86mm
  • Avec injecteur PoE et PoE+ EndSpan (norme IEEE 802.3af et 802.3at)
  • Livrés avec alimentation et accessoire de fixation rail DIN

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Ethernet
    Oui
  • Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
    6
  • Power over Ethernet
    802.3 at (PoE+)
  • Nombre de ports PoE
    4
  • Puissance max. PoE
    25W
  • Mode de pose
    Profilé chapeau
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Gérable
    Non
  • Hauteur
    27mm
  • Largeur
    135mm
  • Profondeur
    86mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    90-230V
  • Courant d'alimentation
    0.025-0.025A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3414970963901