Tiroir optique modulaire 1U LCS³ très haute densité à équiper avec gestion des cordons face avant ou arrière

  • Ref. 0 321 50
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, tiroir optique Très Haute Densité permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Tiroir optique modulaire 1U Très Haute Densité, à équiper, avec gestion des cordons en face avant et face arrière pour cassettes 12 brins
  • Capacité maximale 1U (reçoit jusqu'à 12 cassettes 12 brins) : 144 connecteurs LC
  • Profondeur : 595mm
  • Châssis fixes et modulaires pour réception des cassettes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de modules d'insertion
    12
  • Avec plaque frontale
    Oui
  • Avec boîtier
    Oui
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Mode de pose
    Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Hauteur
    44mm
  • Largeur
    483mm
  • Profondeur
    598mm
  • EAN/Gencode
    3414970962263

Logiciels et configurateurs