Tube à fluorescence TL 6W haute luminosité pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

  • Ref. 0 609 40
  • LEGRAND

Tube à fluorescence TL 6W haute luminosité pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Tube à fluorescence
  • TL 6W - Haute luminosité
  • Pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

Caractéristiques techniques

  • Puissance de la source lumineuse
    6W
  • Flux lumineux de la source
    240lm
  • Culot
    G5
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Température de couleur
    4100K
  • Forme de la lampe
    Torche
  • Efficacité lumineuse de la lampe
    40lm/W
  • Code couleur de la lumière
    4100
  • Couleur de la lumière selon EN 12464-1
    Neutre 3 300 à 5 300 K
  • Diamètre du tube
    16mm
  • Longueur
    226mm
  • Diamètre de l'anneau
    16mm
  • Réflecteur interne
    Non
  • Angle de rayonnement
    360°
  • Couleur
    Autre
  • Application
    Général
  • Protection contre les éclats
    Non
  • Bande d'allumage
    Non
  • Allumage rapide
    Oui
  • Utilisation sans starter
    Oui
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Oui
  • A double paroi
    Non
  • Pour des applications à faibles températures
    Non
  • Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
    6kWh
  • Durée de vie nominale moyenne
    5000h
  • EAN/Gencode
    3245060609405