Va-et-vient témoin 4A sans neutre Appareillage saillie complet - blanc

  • Ref. 0 860 14
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Interrupteur va-et-vient 10AX - témoin sans neutre 4A maximum (lampe 60W mini) - Appareillage saillie complet
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
  • Blanc RAL9003

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Oui
  • Fonction d'éclairage
    Éclairé sous tension
  • Type d'éclairage
    LED non interchangeable
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    4A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    4AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    72mm
  • Hauteur d'appareil
    72mm
  • Profondeur d'appareil
    31mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Conforme selon UK Building Regulations (partie M)
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060860141