Ventouse standard 280kg en encastré

  • Ref. 005572
  • BTICINO

Ventouse standard, pour verrouillage de porte en neuf ou rénovation , en applique pour porte tirante ou poussante avec kit de pose

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Ventouse standard 280kg avec contact de position intégré (effet hall)
  • Consommations :
    - 500mA sous 12V courant continu
    - 180mA sous 24V courant continu
  • Dimensions ventouse :
    - Largeur : 231,6mm
    - Hauteur : 41,6mm
    - Profondeur : 25mm
  • Dimensions contre plaque :
    - Largeur : 180mm
    - Hauteur : 38mm
    - Profondeur : 11mm
  • Sélection manuelle de la tension

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Commuter
  • Technique d'installation
    Système bus
  • EAN/Gencode
    8005543538524