Un va-et-vient lumineux qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Va-et-vient 10A à levier cylindrique lumineux Art d'Arnould
- Univers Epure Or miroir
- Levier doré
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Les + utilisation
Voyant en fibre optique intégré au levier
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.698 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement et vis de fixation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01375FR-07.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide de choix Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Nuancier Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Levier
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à vis
- Avec cadre/support de montage Oui
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Or
- Couleur de l'opérateur de commutation Or
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Oui
- Fonction d'éclairage Orientation
- Type d'éclairage LED non interchangeable
- Adapté à la classe de protection (IP) IP21
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne à vis
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 80mm
- Hauteur d'appareil 80mm
- Profondeur d'appareil 51mm
- Profondeur d'encastrement 30mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Neutre obligatoire Non
- Section de câble 1.5-1.5mm²
- EAN/Gencode 3233620677070
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Va-et-Vient lumineux Epure finition Or Miroir Art d'Arnould
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste