Classe 300EOS with Netatmo : installez bien plus qu’un portier vidéo connecté

Logement connecté

Faites entrer vos clients dans l’univers Classe 300EOS with Netatmo, un écosystème intelligent, simple et rapide qui permet, en plus des fonctionnalités d’un portier vidéo, de gérer l’offre sécurité Netatmo.

Manuellement, par la voix grâce à l’assistant vocal Alexa intégré ou à distance via un smartphone et l’App Home + Security, vos clients contrôlent leur logement en bénéficiant d’un système complet et sécurisant : de quoi partir de chez soi l’esprit serein.

Ecosystème connecté, pour toujours plus de sécurité

classe 300eos netatmo app home security 1222x569 5

Le Classe 300EOS with Netatmo permet de créer un véritable écosystème, pour offrir toujours plus de sécurité.

Grâce à l’application Home + Security, téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store, vos clients gèrent à la fois les fonctions portier et toutes les solutions de sécurité Netatmo installées ! Une seule App permet de répondre aux appels vidéo, d’ouvrir le portillon et d’afficher les images des caméras de sécurité intelligentes, par exemple.

L’évolutivité et la flexibilité selon vos besoins !

mains homme smartphone exterieur 700x550

Classe 300EOS with Netatmo : une ouverture vers la maison connectée pour améliorer :

  • votre sécurité en recevant des notifications intelligentes des caméras connectées ou d'autres capteurs grâce à l'application Home+Security
  • votre confort en connectant vos éclairages et volets roulants des solutions BUS SCS MyHome grâce à l'application Home+Control
classe 300eos alexa built in 700x700

Toujours plus de confort pour l’utilisateur

Premier portier connecté équipé de l’assistant vocal Alexa, le Classe 300EOS with Netatmo permet d’accéder à toutes les fonctions par la voix :

• pilotage des fonctions portier : répondre à un appel, échanger avec le visiteur, ouvrir le portail ou portillon, etc.

• gestion des fonctions connectées de la maison : appareillage with Netatmo, fonctions MyHOME

• toute l’expérience d’Alexa : météo, trafic, musique, etc.

classe 300eos logo design award 2021 700x600

Design innovant et moderne qui sait se faire discret

  • ligne incurvée et esthétique épurée 
  • écran tactile 5’’ vertical avec affichage portrait et balayage type Swipe comme sur un smartphone
  • détection faciale et centrage du visiteur à l’écran pour une visualisation parfaite
  • capteur de mouvement pour allumer l'écran dès que vous approchez (fonctionnalité disponible en 2022)
  • zone de notifications pour ne rien manquer
  • espace de suggestions pour des conseils pratiques

Le classe 300EOS with Netatmo est lauréat de l’IF AWARD 2021, prix de renommée mondiale !

portier classe 300eos cuisine 938x569
portier classe 300eos salon 350x350 portier classe 300eos cuisine 350x350

Maison individuelle

Le kit Classe 300EOS with Netatmo, référence BT363916, vous permet de réaliser de nouvelles installations en toute simplicité, pour des maisons toujours plus intelligentes. Le kit comprend une platine de rue Linéa 3000 finition noire, pour une installation résolument tendance.

Voir le kit
kit portier classe 300eos 700x550

Maison individuelle / Logement collectif

Le poste intérieur Classe 300 EOS with Netatmo, référence BT344845, vous permet de faire évoluer des installations existantes vers le connecté ou de réaliser de nouvelles installations en collectif, en neuf comme en rénovation. Le poste seul peut être associé à toute platine de rue dans un système 2 fils.

Voir le poste seul
poste interieur classe 300eos 700x550
portier classe 300eos bus 2fils wifi 350x350
portier classe 300eos mains instal 350x350

Facile à installer, simple à configurer

Aucun changement dans vos habitudes de travail ! Grâce à la technologie Wi-Fi intégrée au Classe 300EOS with Netatmo, oubliez les installations complexes et la configuration d’un réseau Ethernet : profitez de la simplicité du câblage 2 fils !

Côté configuration, aucune connaissance requise en informatique : il suffit de configurer les paramètres habituels d’un système 2 fils.

Installez l'appareil sur un mur avec le support de fixation fourni, raccordez les deux fils du BUS, configurez les principaux paramètres du système et le tour est joué !

mockup laptop page config portier 700x450

On vous accompagne

Vous devez installer un nouveau portier vidéo ? Utilisez notre configurateur en ligne !

Indiquez en quelques étapes le type d’installation et les caractéristiques du chantier : le configurateur vous délivre la liste du matériel nécessaire et le tarif public de référence HT correspondant.

Vous pourrez ainsi obtenir les produits et fonctions les plus adaptés à vos exigences.

Vidéo

Électricien certifié

programme Electricien certifié

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir